PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 3LM
Product Number36060-3LM

濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥44,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 36060-3LM |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 3 L |
ディスク直径 | 152 mm (approx.) |
漏斗スタイル | ブフナー |
高さ | 355 mm (approx.) |
ディスクの上の長さ | 175 mm (approx.) |
間隙率 | 培地 |
ステム長さ | 110 mm (approx.) |
ステム外径 | 25 mm (approx.) |
Specifications Documents