PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 60F
Product Number36060-60F

濾過される物質でろ紙が痛むような場合に、特に有用です。ディスクは1気圧を超える圧力差には対応していません。 上端はビード加工されています。
¥25,080 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 36060-60F |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 60 mL |
ディスク直径 | 4 mm (approx.) |
漏斗スタイル | ブフナー |
高さ | 160 mm (approx.) |
ディスクの上の長さ | 58 mm (approx.) |
間隙率 | ファイン |
ステム長さ | 75 mm (approx.) |
ステム外径 | 10 mm (approx.) |
Specifications Documents