text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ガラスろ過器 (ロート型) 50F

Product Number36210-50F

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


PYREX® ろ過器(ロート型)には、直径20 mmの細かいポロシティフリットディスク(空隙レンジ4~5.5 µm)が付いています。このタイプは、沈殿物を洗浄して薬品で溶解させるといった、ろ紙が痛む前処理作業や分離に非常に便利です。ロート本体は、沈殿物を取り除きやすい角度になっています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥6,900 per case

Details
Product Number   36210-50F
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ディスク直径   2 mm (approx.)  
漏斗スタイル   Hirsch  
高さ   118 mm (approx.)  
間隙率   ファイン  
ステム長さ   75 mm (approx.)  
ステム外径   8 mm (approx.)  
上部内径   50 mm (approx.)  
Specifications Documents