PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック付) 1L
Product Number6402-1L
PTFE 製プラグがマイクロ・フィニッシュ加工された円筒部にはまります。プラグはフリーズの問題やグリースの汚染 も防ぎます。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥34,320 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6402-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 本体外径 | 119 mm (approx.) |
| 容量 | 1 L |
| 漏斗スタイル | Separatory |
| ストッパー付きの高さ | 392 mm (approx.) |
| PTFEストップコックプラグNo. | 4 |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 27 |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
Specifications Documents