PYREX® 分液ロート (スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック付) 4 L
Product Number6402-4L
(This is the suggested replacement for 6402-6L.)
4 L PYREX® スキーブ型分液ロートは、PTFE製№ 8ストップコックおよび丈夫な№ 38スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。PTFEプラグは、マイクロフィニッシュ加工された円筒部にはまります。凍結時の心配やグリースコンタミネーションを低減します。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,210 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6402-4L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 本体外径 | 210 mm (approx.) |
| 容量 | 4 L |
| 漏斗スタイル | Separatory |
| ストッパー付きの高さ | 620 mm (approx.) |
| PTFEストップコックプラグNo. | 8 |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 38 |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
Specifications Documents