text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック付) 500mL

Product Number6402-500

E-mail
PTFE 製プラグがマイクロ・フィニッシュ加工された円筒部にはまります。プラグはフリーズの問題やグリースの汚染 も防ぎます。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥82,940 per case

Details
Product Number   6402-500
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
本体外径   96.3 mm (approx.)  
容量   500 mL  
漏斗スタイル   Squibb separatory  
ストッパー付きの高さ   355 mm (approx.)  
PTFEストップコックプラグNo.   4  
標準テーパーストッパーナンバー   27  
ストップコックスタイル   ストレートボア PTFE  
ストッパースタイル   ホローガラス  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
Specifications Documents