text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート (スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック付) 60 mL

Product Number6402-60

E-mail

(This is the suggested replacement for 6402-60FO.)


60 mL PYREX® スキーブ型分液ロートは、№ 2ストップコックおよび丈夫な№ 16スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。PTFE製プラグは、マイクロフィニッシュ加工された円筒部にはまります。凍結時の心配やグリースコンタミネーションを低減します。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥55,880 per case

Details
Product Number   6402-60
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
本体外径   47 mm (approx.)  
容量   60 mL  
漏斗スタイル   Squibb separatory  
ストッパー付きの高さ   225 mm (approx.)  
PTFEストップコックプラグNo.   2  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
ストップコックスタイル   ストレートボア PTFE  
ストッパースタイル   ホローガラス  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
Specifications Documents