PYREX® カルチャーピペット(普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大) 1mL(0.01mL目盛)
Product Number7105J-1
通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。
¥5,310 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7105J-1 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1 mL |
公差 | 0.03 mL |
長さ | 342 mm (approx.) |
Specifications Documents