PYREX® カルチャーピペット(普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大) 2mL(0.02mL目盛)
Product Number7105J-2
通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。
¥5,840 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7105J-2 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2 mL |
| 公差 | 0.04 mL |
| 長さ | 342 mm (approx.) |
Specifications Documents