text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS ホールピペット(Class A) 10mL

Product Number7100JIS-10

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。

¥8,900 per case

Details
Product Number   7100JIS-10
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
公差   0.02 mL  
長さ   440 mm (approx.)  
Specifications Documents