text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS ホールピペット(Class A) 100mL

Product Number7100JIS-100

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。

¥3,300 per case

Server Error Page | Life Sciences France Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: fbecd5cd-03c9-4702-a69f-39415a370b12

Details
Product Number   7100JIS-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
公差   0.08 mL  
長さ   600 mm (approx.)  
Specifications Documents