text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JISホールピペット(Class A) 200mL

Product Number7100JIS-200

E-mail

JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。



¥6,790 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: e5ec69a5-c1e9-41ad-8c8e-c2b8415ae169

Details
Product Number   7100JIS-200
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   200 mL  
公差   0.1 mL  
長さ   700 mm (approx.)  
Specifications Documents