PYREX® JISホールピペット(Class A) 30mL
Product Number7100JIS-30
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。
¥1,910 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7100JIS-30 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 30 mL |
| 公差 | 0.05 mL |
| 長さ | 480 mm (approx.) |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.02726000
- Quality Certificate - Lot No.28025000
- Quality Certificate - Lot No.07725000
- Quality Certificate - Lot No.34524000
- Quality Certificate - Lot No.23524000
- Quality Certificate - Lot No.20724000
- Quality Certificate - Lot No.03724000
- Quality Certificate - Lot No.33123000
- Quality Certificate - Lot No.21923000
- Quality Certificate - Lot No.25622000
- Quality Certificate - Lot No.24921000
- Quality Certificate - Lot No.29720000
- Quality Certificate - Lot No.08818000