text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS ホールピペット(Class A) 4mL

Product Number7100JIS-4

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。


¥7,500 per case

Details
Product Number   7100JIS-4
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
Brand   PYREX®  
Capacity   4 mL  
Tolerance   0.01 mL  
Length   380 mm (approx.)  
Specifications Documents