text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JISホールピペット(Class A)  0.1mL

Product Number7100JIS-XS1

E-mail

JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。



¥16,400 per case

Server Error Page | Life Sciences Asia Pacific Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 07ef2adc-da04-4829-b1bd-aedefb9323aa

Details
Product Number   7100JIS-XS1
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   0.1 mL  
公差   0.005 mL  
長さ   300 mm (approx.)  
Specifications Documents