text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JISホールピペット(Class A)  1.5mL

Product Number7100JIS-XS15

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。




¥10,300 per case

Details
Product Number   7100JIS-XS15
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1.5 mL  
公差   0.01 mL  
長さ   350 mm (approx.)  
Specifications Documents