PYREX® JISホールピペット(Class A) 2.5mL
Product Number7100JIS-XS25
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。
¥8,380 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7100JIS-XS25 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2.5 mL |
| 公差 | 0.01 mL |
| 長さ | 350 mm (approx.) |
Specifications Documents