text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JISホールピペット(Class A)  0.3mL

Product Number7100JIS-XS3

E-mail

JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。



¥16,140 per case

Details
Product Number   7100JIS-XS3
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   0.3 mL  
公差   0.005 mL  
長さ   300 mm (approx.)  
Specifications Documents