text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ホールピペット(Class A)

E-mail

これらのピペットは、ASTM E-542、E-964、E-969 に規定されているClass Aの容量公差に適合するように製造されています。頑丈な作りと、色付きのエナメルによる目盛やマーキングにより、耐久性と操作性に優れたピペットを実現しています。1 mLから25 mLのサイズはカラーコードで分類されています。

カタログ番号7100-50は新設計により、排液の完全性と効率の向上を実現しました。口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

Choose your specification

Add to cart View Product