Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® ペトリ皿 100x10 ボトムのみ
Product Number3160-100BO
平坦かつ透明な皿であり、繰り返しの滅菌処理にも耐えられます(オートクレーブ/乾熱滅菌の双方に対応)。リムをビード加工して、機械的強度を格段に高めています。また、本体とカバーの側壁の間隔が均一化されることで、側壁で蒸気が凝縮することによる毛細管現象の発生を抑えます。日常業務・特殊作業の別を問わず、滅菌処理を重要なプロセスとする実験室で一般的に利用されている手段であれば、耐薬品性や耐熱性に影響を与えません。蓋をしても気密性はありません。スムーズに分類できるように、上部には青のエナメルで、本体には白のエナメルでマーキングが施されています。また本体には、段階希釈用として、三角形の参照マークをエナメルにより付しています。
¥8,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3160-100BO |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 100 mm x 10 mm |
| トップスタイル | リム付き |
| 表面処理 | 無処理 |
| 特長 | リユーザブル |
| 直径 | 95 mm (approx.) |
| 高さ | 12 mm (approx.) |
Specifications Documents