text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、1.0ml

Product Number7079-1N

E-mail
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

¥85,360 per case

Details
Product Number   7079-1N
Qty./Pk   250 / Pk  
Qty./Cs   1000 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   1 mL  
Pipet Style   Serological  
Tip Shape   Round  
Feature   Disposable  
Graduation Interval   0.01 mL  
Negative Graduation   0.2 mL  
Packaging   Bulk pack  
Length   290 mm (approx.)  
Specifications Documents