text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット(先端目盛) 10mL

Product Number7085-10

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


PYREX®メスピペット(先端目盛)10mLは、サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,040 per case

Details
Product Number   7085-10
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.06 mL  
長さ   350 mm (approx.)  
外径   10 mm (approx.)  
Specifications Documents