PYREX® メスピペット(先端目盛) 2mL(0.1mL目盛)
Product Number7085-2
PYREX® メスピペット(先端目盛) 2mL(0.1mL目盛)は、サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥5,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7085-2 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 2 mL |
ピペットスタイル | セロロジカル |
チップ形状 | ラウンド |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
公差 | 0.02 mL |
長さ | 350 mm (approx.) |
外径 | 7 mm (approx.) |
Specifications Documents