text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、25.0ml

Product Number7077B-25

E-mail
個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

¥134,420 per case

Out of Stock

Details
Product Number   7077B-25
パック入数   100 / パック  
ケース入数   400 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
Pipet Style   Serological  
Tip Shape   Round  
Feature   Disposable  
Graduation Interval   0.2 mL  
Negative Graduation   5 mL  
Packaging   Individually wrapped paper-plastic  
Length   300 mm (approx.)  
Specifications Documents