PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、10.0ml
Product Number7078B-10
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
¥67,210 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7078B-10 |
| パック入数 | 200 / パック |
| ケース入数 | 400 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 10 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.2 mL |
| マイナス目盛り | 2 mL |
| パッケージング | マルチパック |
| 長さ | 215 mm (approx.) |
Specifications Documents