PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、5.0ml
Product Number7078B-5
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7078B-5 |
| Qty./Pk | 200 / Pk |
| Qty./Cs | 400 / Cs |
| Brand | PYREX® |
| Capacity | 5 mL |
| Pipet Style | Serological |
| Tip Shape | Round |
| Feature | Disposable |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Negative Graduation | 2 mL |
| Packaging | Multi-pack |
| Length | 215 mm (approx.) |
Specifications Documents