text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル ショーティメスピペット(マルチパック、綿栓入、滅菌済)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。狭いエリアでの使用に適しています。5 mL、10 mL、25 mLは上部が加工されています。マイナス目盛付きで、セロロジカルと測定用どちらの用途にも適しています。一度に数本を取り出すパッケージ仕様で、ケース内のコンタミネーションを防ぎます。ISO規格のカラーコードがパッケージに直接印刷されています。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています

カタログ番号7078B-50にはマイナス目盛と逆方向目盛りがついています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7078B-1 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、1.0ml   250 / パック     500 / ケース     PYREX®   ¥46,640 per case
7078B-10 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、10.0ml   200 / パック     400 / ケース     PYREX®   ¥67,210 per case
7078B-25 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、25.0ml   100 / パック     400 / ケース     PYREX®   ¥127,060 per case
7078B-5 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、5.0ml   200 / パック     400 / ケース     PYREX®   ¥62,920 per case
7078B-50 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、50.0ml   25 / パック     50 / ケース     PYREX®   ¥33,330 per case