text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、10.0ml

产品编号7077-10N

电子邮件


個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。


详情
产品编号   7077-10N
パック入数   100 / パック  
ケース入数   600 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
マイナス目盛り   2 mL  
パッケージング   個別包装ペーパー-プラスチック  
長さ   290 mm (approx.)  
产品规格文件