text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、5.0ml

Product Number7077-5N

E-mail
個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

Out of Stock

Details
Product Number   7077-5N
パック入数   120 / パック  
ケース入数   720 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
マイナス目盛り   1 mL  
Packaging   Individually wrapped paper-plastic  
Length   290 mm (approx.)  
Specifications Documents