text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 10mL(0.1mL目盛)

Product Number7086-10

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


PYREX® メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 10mL(0.1mL目盛)は、綿栓用に設計されたピペットです。均一な上端の開口部のため施栓が可能で、液柱の正確な調整が可能です。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされています。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。 Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥9,180 per case

Details
Product Number   7086-10
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.06 mL  
長さ   350 mm (approx.)  
外径   10 mm (approx.)  
Specifications Documents