text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 冷却器 (アーリン型、上下部摺合せ付) 200 mm

Product Number2480-200

E-mail
同等のリービッヒ型よりも表面積が大きく、幅広く使われている冷却器です。上部には雌型19/38スタンダードテーパージョイント、底部には雄型19/38スタンダードテーパージョイント(ドリップチップ付き)が付いており真空蒸留に適しています。チューブの外径は約10 mmです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Out of Stock

Details
Product Number   2480-200
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
コンデンサースタイル   Allihn  
高さ   350 mm (approx.)  
バルブの数   3  
Standard Taper Bottom Joint   19/38  
Standard Taper Top Joint   19/38  
Tubulation O.D.   10 mm (approx.)  
Specifications Documents