PYREX® 冷却器 (アーリン型、上下部摺合せ付) 500 mm
Product Number2480-500
同等のリービッヒ型よりも表面積が大きく、幅広く使われている冷却器です。上部には雌型24/40スタンダードテーパージョイント、底部には雄型24/40スタンダードテーパージョイント(ドリップチップ付き)が付いており真空蒸留に適しています。チューブの外径は約10 mmです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥22,440 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2480-500 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| コンデンサースタイル | Allihn |
| 高さ | 650 mm (approx.) |
| バルブの数 | 8 |
| 標準テーパーボトムジョイント | 24/40 |
| 標準テーパートップジョイント | 24/40 |
| チューブ外径 | 10 mm (approx.) |
Specifications Documents