Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 冷却器 (アーリン型、上下部摺合せ付) 600 mm
Product Number2480-600
同等のリービッヒ型よりも表面積が大きく、幅広く使われている冷却器です。上部には雌型29/42スタンダードテーパージョイント、底部には雄型29/42スタンダードテーパージョイント(ドリップチップ付き)が付いており真空蒸留に適しています。チューブの外径は約10 mmです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,660 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2480-600 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| コンデンサースタイル | Allihn |
| 高さ | 750 mm (approx.) |
| バルブの数 | 10 |
| 標準テーパーボトムジョイント | 29/42 |
| 標準テーパートップジョイント | 29/42 |
| チューブ外径 | 10 mm (approx.) |
Specifications Documents