text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 冷却器(グラハム型、上下部摺合せ付) 300mm

Product Number2560-300

E-mail

(This is the suggested replacement for 2560-200.)


この冷却器は、ジャケットの長さあたりの表面積が大きくなっています。主に真空蒸留に用いられます。上部に雌型 ジョイント、底部にドリップチップ付き雄型ジョイントが付いています。チューブの外径は約10 mmです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥108,900 per case

Details
Product Number   2560-300
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
コンデンサースタイル   グラハム  
高さ   450 mm (approx.)  
標準テーパーボトムジョイント   24/40  
標準テーパートップジョイント   24/40  
チューブ外径   10 mm (approx.)  
Specifications Documents