text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 冷却器(グラハム型、上下部摺合せ付) 400 mm

Product Number2560-400

E-mail
PYREX® グラハム型冷却器には、、上部には24/40スタンダードテーパー雌型ジョイント、底部には24/40スタンダードテーパー雄型ジョイント(ドリップチップ付き)の付いた400 mm長のジャケットがついており、単位長さ当たりの表面積が高くなっています。主に真空蒸留で使用されます。チューブの外径は約10 mmです。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥83,820 per case

Details
Product Number   2560-400
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
コンデンサースタイル   グラハム  
高さ   550 mm (approx.)  
標準テーパーボトムジョイント   24/40  
標準テーパートップジョイント   24/40  
チューブ外径   10 mm (approx.)  
Specifications Documents