text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 冷却器(リービッヒ型、上下部摺合せ付) 300mm

Product Number2400-300

E-mail

(This is the suggested replacement for 2400-500.)


冷却器の一般的な用途は蒸留や抽出です。真空蒸留に適しています。上部にメスジョイント、底部にドリップチップ 付きオスジョイントが付いています。チューブの外径は約10mmです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   2400-300
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
コンデンサースタイル   Liebig  
高さ   450 mm (approx.)  
標準テーパーボトムジョイント   24/40  
標準テーパートップジョイント   24/40  
チューブ外径   10 mm (approx.)  
Specifications Documents