PYREX® 冷却器(リービッヒ型、上下部摺合せ付) 400 mm
Product Number2400-400
PYREX®リービッヒ型冷却器には、上部には24/40メスジョイント、底部には24/40ドリップチップ付きオスジョイントが付いており、真空蒸留に適しています。チューブの外径は約10 mmです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥64,020 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2400-400 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| コンデンサースタイル | Liebig |
| 高さ | 550 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムジョイント | 24/40 |
| 標準テーパートップジョイント | 24/40 |
| チューブ外径 | 10 mm (approx.) |
Specifications Documents