PYREX®ディスポーザブルガラス試験管15.0ml
Product Number99445-16
(This is the suggested replacement for 99445-15.)
簡単に開けて、使用できるようなパッケージになっています。ホウケイ酸ガラス製なので、ソーダライムガラス製と比較してpHの変化や溶出を低く抑えることができます。
¥21,340 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 99445-16 |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | リムレス |
| キャップスタイル | キャップなし |
| 目盛り | No |
| 容量 | 15 mL (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 16 mm (approx.) |
| 高さ | 100 mm (approx.) |
Specifications Documents