PYREX®ディスポーザブルネジ付きガラス試験管平底、17.0ml
Product Number99448-16
平底で、白いマーキングスポットがあります。ホウケイ酸ガラス製で、フタなしです。カタログ番号99999が、本製品のディスポ―ザブルのフェノールキャップになります。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥61,380 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 99448-16 |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | フラット |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | キャップなし |
| ネジのサイズ | 15 |
| 目盛り | No |
| 容量 | 17 mL (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 16 mm (approx.) |
| 高さ | 125 mm (approx.) |
| ネック外径 | 15 mm (approx.) |
Specifications Documents