text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルネジ付きガラス試験管丸底マーキングスポット付、19.0ml

Product Number99447-16X

E-mail

(This is the suggested replacement for 99449-16XX.)


GPI13-415ネジサイズで、白いマーキングスポットがあります。細胞培養やバクテリア培養両方に使用可能です。ホウケイ酸ガラス製で、バルクパックで、フタなしです。カタログ番号99999が、本製品のディスポ―ザブルのフェノールキャップになります。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥74,700 per case

Details
Product Number   99447-16X
パック入数   250 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   キャップなし  
ネジのサイズ   15  
目盛り   No  
容量   19 mL (approx.)  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   なし  
外径   16 mm (approx.)  
高さ   150 mm (approx.)  
ネック外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents