PYREX® 時計皿 100mm
Product Number9985-100
本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚の壁と、熱加工された一様な縁部により、機械的強度を実現しています。狭い限界値の範囲内で外径を制御することは不可能であり、若干の直径差の発生が予測されます。
¥110,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 9985-100 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 144 / ケース |
ブランド | PYREX® |
直径 | 100 mm (approx.) |
特長 | リユーザブル |
適合ビーカーサイズ | 6 mL |
トップスタイル | 肉厚リム |
Specifications Documents