text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 時計皿 65mm

Product Number9985-65

E-mail
本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚の壁と、熱加工された一様な縁部により、機械的強度を実現しています。狭い限界値の範囲内で外径を制御することは不可能であり、若干の直径差の発生が予測されます。

¥90,000 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 4b7d10a3-4aaa-4fb6-99a4-00e3f0efc5ae

Details
Product Number   9985-65
パック入数   12 / パック  
ケース入数   144 / ケース  
ブランド   PYREX®  
直径   65 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
適合ビーカーサイズ   15 mL  
トップスタイル   肉厚リム  
Specifications Documents