PYREX® 時計皿 75mm
Product Number9985-75
本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚の壁と、熱加工された一様な縁部により、機械的強度を実現しています。狭い限界値の範囲内で外径を制御することは不可能であり、若干の直径差の発生が予測されます。
¥95,760 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9985-75 |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 144 / Cs |
| Brand | PYREX® |
| Diameter | 75 mm (approx.) |
| Feature | Reusable |
| Fits Griffin Beaker Size | 25 mL |
| Top Style | Heavy duty rim |
Specifications Documents