PYREX® 時計皿 90mm
Product Number9985-90
本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚の壁と、熱加工された一様な縁部により、機械的強度を実現しています。狭い限界値の範囲内で外径を制御することは不可能であり、若干の直径差の発生が予測されます。
¥102,960 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9985-90 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 144 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 直径 | 90 mm (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 適合ビーカーサイズ | 4 mL |
| トップスタイル | 肉厚リム |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.08125001
- Quality Certificate - Lot No.12322001
- Quality Certificate - Lot No.11717001
- Quality Certificate - Lot No.03817001
- Quality Certificate - Lot No.03515001
- Quality Certificate - Lot No.21913001
- Quality Certificate - Lot No.08513001
- Quality Certificate - Lot No.12912001
- Quality Certificate - Lot No.13811001
- Quality Certificate - Lot No.01711001
- Quality Certificate - Lot No.04810001
- Quality Certificate - Lot No.07809001
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.34806001
- Quality Certificate - Lot No.27006003
- Quality Certificate - Lot No.26306007
- Quality Certificate - Lot No.09106999
- Quality Certificate - Lot No.05407005