text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 16x100

Product Number9825-16

E-mail
オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノールキャップが装備されています。キャップは、 オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で製作されています。キャップの内側に、白色のゴムライ ナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になってい ます。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥63,360 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 66370987-bfe8-4266-89c1-4261ef066f0e

Details
Product Number   9825-16
パック入数   144 / パック  
ケース入数   288 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   15  
キャップカラー   黒  
容量   11 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   16 mm (approx.)  
高さ   100 mm (approx.)  
ネック外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents