Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX®ディスポーザブルガラス試験管6.0ml
Product Number99445-12
簡単に開けて、使用できるようなパッケージになっています。ホウケイ酸ガラス製なので、ソーダライムガラス製と比較してpHの変化や溶出を低く抑えることができます。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 99445-12 |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | リムレス |
| キャップスタイル | キャップなし |
| 目盛り | No |
| 容量 | 6 mL (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 12 mm (approx.) |
| 高さ | 75 mm (approx.) |
Specifications Documents