text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルガラス試験管36.0ml

Product Number99445-20

E-mail
簡単に開けて、使用できるようなパッケージになっています。ホウケイ酸ガラス製なので、ソーダライムガラス製と比較してpHの変化や溶出を低く抑えることができます。

¥22,770 per case

Details
Product Number   99445-20
パック入数   250 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   リムレス  
キャップスタイル   キャップなし  
目盛り   No  
容量   36 mL (approx.)  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   No  
外径   20 mm (approx.)  
高さ   150 mm (approx.)  
Specifications Documents