PYREX®ディスポーザブルネジ付きガラス試験管丸底、11.5ml
Product Number99449-16


GPI13-415 ネジサイズで、マーキングスポットがありません。細胞培養やバクテリア培養両方に使用可能です。ホウケイ酸ガラス製で、バルクパックで、フタなしです。カタログ番号99999が、本製品のディスポ―ザブルのフェノールキャップになります。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥54,780 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 99449-16 |
パック入数 | 250 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | PYREX® |
使用用途 | 培養 |
底の形状 | ラウンド |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | キャップなし |
ネジのサイズ | 15 |
目盛り | No |
容量 | 11.5 mL (approx.) |
特長 | ディスポーザブル |
滅菌 | No |
外径 | 16 mm (approx.) |
高さ | 100 mm (approx.) |
ネック外径 | 15 mm (approx.) |
Specifications Documents