text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルネジ付きガラス試験管丸底マーキングスポット付、15.5ml

Product Number99447-16

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


GPI13-415ネジサイズで、白いマーキングスポットがあります。細胞培養やバクテリア培養両方に使用可能です。ホウケイ酸ガラス製で、バルクパックで、フタなしです。カタログ番号99999が、本製品のディスポ―ザブルのフェノールキャップになります。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥59,500 per case

Details
Product Number   99447-16
パック入数   250 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   キャップなし  
ネジのサイズ   15  
目盛り   No  
容量   15.5 mL (approx.)  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   No  
外径   16 mm (approx.)  
高さ   125 mm (approx.)  
ネック外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents