text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 時計皿 150mm

Product Number9985-150

E-mail


本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚の壁と、熱加工された一様な縁部により、機械的強度を実現しています。狭い限界値の範囲内で外径を制御することは不可能であり、若干の直径差の発生が予測されます。


¥77,760 per case

Details
Product Number   9985-150
パック入数   12 / パック  
ケース入数   72 / ケース  
ブランド   PYREX®  
直径   150 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
適合ビーカーサイズ   2 mL  
トップスタイル   肉厚リム  
Specifications Documents